0215200304

0215200304
0215200304

KGF-D-3210-RH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 32 mm X 10 mm, Opzionale, RH, 0.065 Nut Backlash, Maximum, Steel, 26.4 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215200304 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832799

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]50 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[L]73 mm
[L1]16 mm
[L3]6 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere5.556 mm
Diametro delle viti, nominale32 mm
Gioco, max.0.065 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoGuarnizione singola 
Weight0.8 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo39 kN
Carico, dinamico26.4 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?