0215200295

0215200295
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 12 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 4900 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 24.00 mm (0.945 in)
D4 32.00 mm (1.260 in)
D6 40.00 mm (1.575 in)
L1 9.50 mm (0.374 in)
L2 27.50 mm (1.083 in)
L6 5.00 mm (0.197 in)
L7 8.00 mm (0.315 in)
L9 6.00 mm (0.236 in)
L10 4.00 mm (0.157 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 12 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000334-RL3000
Numero di avvii 2
Peso totale 0,100 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 4.900 N (1.102 lbf)
Carico, statico 8 kN (1.798 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?