0215200277

0215200277
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 40 mm X 5 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Bottone, 26300 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 40 mm
Avanzamento 5,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola FK
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000262-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 1,200 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 26.300 N (5.912 lbf)
Carico, statico 59 kN (13.309 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?