0215200232

0215200232
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 32 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Deflettore, 19700 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 42.00 mm (1.654 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 68.00 mm (2.677 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 32 mm
Avanzamento 32,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola FH
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000325-RL6000
Numero di avvii 4
Peso totale 0,800 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 19.700 N (4.429 lbf)
Carico, statico 39 kN (8.768 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?