0215200201

0215200201
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 25 mm X 25 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 16700 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L2 35.00 mm (1.378 in)
L6 8.00 mm (0.315 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 25 mm
Avanzamento 25,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000275-RL6000
Numero di avvii 4
Peso totale 0,650 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 16.700 N (3.754 lbf)
Carico, statico 32 kN (7.239 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?