0215200195

0215200195
0215200195

KGF-D-2550-RH-D-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 25 mm X 50 mm, Opzionale, RH, 0.041 Nut Backlash, Maximum, Steel, 15.4 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215200195 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGF-D-2550-RH-EE

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]40 mm
[D4]51 mm
[D5]6.6 mm
[D6]62 mm
[G]M6x1 
[L1]10 mm
[L10]5 mm
[L2]58 mm
[L6]10 mm
[L7]10 mm
[L8]48 mm
[L9]8 mm
corsa per giri dell’albero50 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale25 mm
Gioco, max.0.041 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCoperchio terminale 
Weight0.4 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo31.7 kN
Carico, dinamico15.4 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?