0215200185

0215200185
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 20 mm X 5 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Canale, 10500 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 36.00 mm (1.417 in)
D4 47.00 mm (1.850 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 58.00 mm (2.283 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 42.00 mm (1.654 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 44.00 mm (1.732 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 20 mm
Avanzamento 5,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000317-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 0,250 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 10.500 N (2.360 lbf)
Carico, statico 17 kN (3.732 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?