0215200086

0215200086
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 63 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 76000 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 90.00 mm (3.543 in)
D4 108.00 mm (4.252 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 125.00 mm (4.921 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 97.00 mm (3.819 in)
L7 18.00 mm (0.709 in)
L8 95.00 mm (3.740 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 9.00 mm (0.354 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 63 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000297-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 3,000 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 76.000 N (17.085 lbf)
Carico, statico 197 kN (44.287 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?