0215200075

0215200075
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 33400 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 53.00 mm (2.087 in)
D4 68.00 mm (2.677 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
G M8x1
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 73.00 mm (2.874 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L10 8.00 mm (0.315 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 32 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000302-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 0,900 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 33.400 N (7.509 lbf)
Carico, statico 55 kN (12.252 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?