0215200074

0215200074
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 50 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Camicia singola, 68700 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 75.00 mm (2.953 in)
D4 93.00 mm (3.661 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 95.00 mm (3.740 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 8.00 mm (0.315 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 50 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000292-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 2,000 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 68.700 N (15.444 lbf)
Carico, statico 156 kN (35.025 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?