0215200056

0215200056
0215200056

KGF-D-4005-RH-E-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 40 mm X 5 mm, Opzionale, RH, 0.041 Nut Backlash, Maximum, Steel, 23.8 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215200056 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGF-D-4005-RH-EE

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]63 mm
[D4]78 mm
[D5]9 mm
[D6]93 mm
[G]M6x1 
[L1]10 mm
[L10]7 mm
[L2]57 mm
[L7]14 mm
[L8]70 mm
[L9]10 mm
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale40 mm
Gioco, max.0.041 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoGuarnizione singola 
Weight0.7 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo63.1 kN
Carico, dinamico23.8 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?