0215200049

0215200049
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 20 mm X 5 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 10500 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 20 mm
Avanzamento 5,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000317-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 0,250 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 10.500 N (2.360 lbf)
Carico, statico 17 kN (3.732 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?