0215200041

0215200041
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 50 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 68700 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 50 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 0205000292-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 2,000 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 68.700 N (15.444 lbf)
Carico, statico 156 kN (35.025 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?