0215050383

0215050383
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 10 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Bottone, 33800 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 52.00 mm (2.047 in)
D12 M6x1
D13 5.00 mm (0.197 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L11 19.00 mm (0.748 in)
L12 12.00 mm (0.472 in)
L13 43.00 mm (1.693 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 32 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola ZG
Spazzola Included
Codice articolo vite 0205000302-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 0,650 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 33.800 N (7.599 lbf)
Carico, statico 52 kN (11.690 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?