0215050362

0215050362
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 12 mm X 4 mm, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Bottone, 3500 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 12 mm
Avanzamento 4,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola ZG
Codice articolo vite 0205000318-RL3000
Numero di avvii 1
Peso totale 0,100 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 3.500 N (787 lbf)
Carico, statico 4 kN (899 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?