0215050358

0215050358
0215050358

KGM-G-3210-RH-E-KK, Ball Nut Only, ZG Style, 32 mm X 10 mm, Opzionale, RH, 0.15 Nut Backlash, Maximum, Steel, 33.8 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215050358 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832800

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]52 mm
[D12]M6x1 
[D13]5 mm
[L]85 mm
[L11]19 mm
[L12]12 mm
[L13]43 mm
[TH]M48x1.5 
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere5.556 mm
Diametro delle viti, nominale32 mm
Gioco, max.0.15 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Quantità di cuscinetti a sfere72 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPulsante 
Weight0.65 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo52 kN
Carico, dinamico33.8 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?