0215050335

0215050335
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 50 mm X 10 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Bottone, 97800 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 50 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola ZG
Spazzola Included
Codice articolo vite 0205000292-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 2,000 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 97.800 N (21.986 lbf)
Carico, statico 213 kN (47.929 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?