0215050307

0215050307
0215050307

KGM-G-2005-RH-E-KK, Ball Nut Only, ZG Style, 20 mm X 5 mm, Opzionale, RH, 0.09 Nut Backlash, Maximum, Steel, 14.8 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215050307 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number 7832781

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]38 mm
[D12]M6x1 
[D13]4 mm
[L]57.5 mm
[L11]16.5 mm
[L12]10.5 mm
[L13]22 mm
[TH]M35x1.5 
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale20 mm
Gioco, max.0.09 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Quantità di cuscinetti a sfere72 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPulsante 
Weight0.3 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo20.7 kN
Carico, dinamico14.8 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?