0215050297

0215050297
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 63 mm X 20 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Canale, 65100 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 95.00 mm (3.740 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)