0215050293

0215050293
0215050293

KGM-N-1204-RH-K-00, Ball Nut Only, KGM Style, 12 mm X 4 mm, Opzionale, RH, 0.024 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4.9 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Wiper not included (wiper not available on this size)
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B]3 mm
[D1]20 mm
[L10]14 mm
[L2]24 mm
[L9]5 mm
[T]1.8 mm
corsa per giri dell’albero4 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere2 mm
Diametro delle viti, nominale12 mm
Gioco, max.0.024 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeNon disponibile 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCanale 
WiperNon disponibile 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo6.6 kN
Carico, dinamico4.9 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?