0215050283

0215050283
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 50 mm X 20 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Canale, 60000 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 85.00 mm (3.346 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 50 mm
Avanzamento 20,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGM
Spazzola Included
Codice articolo vite 0205000295-RL6000
Numero di avvii 2
Peso totale 1,400 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 60.000 N (13.489 lbf)
Carico, statico 136 kN (30.641 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?