0215050279

0215050279
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 20 mm X 50 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 13000 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 35.00 mm (1.378 in)
D8 1.50 mm (0.059 in)
L2 56.00 mm (2.205 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L8 16.00 mm (0.630 in)
L9 18.00 mm (0.709 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)