0215050263

0215050263
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 25 mm X 50 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 15400 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 25 mm
Avanzamento 50,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGM
Spazzola Included
Codice articolo vite 0220324-RL6000
Numero di avvii 5
Peso totale 0,300 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 15.400 N (3.462 lbf)
Carico, statico 32 kN (7.126 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?