0215050255

0215050255
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 20 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Canale, 29700 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 70.00 mm (2.756 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 20.00 mm (0.787 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)