0215050245

0215050245
0215050245

KGM-D-2510-RH-K-EE, Ball Nut Only, KGM Style, 25 mm X 10 mm, Opzionale, RH, 0.041 Nut Backlash, Maximum, Steel, 13.2 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215050245 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGM-D-2510-RH-EE

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B]5 mm
[D1]40 mm
[D8]3 mm
[L10]20 mm
[L2]45 mm
[L8]7.5 mm
[L9]12.5 mm
[T]2 mm
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere3.5 mm
Diametro delle viti, nominale25 mm
Gioco, max.0.041 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeNon disponibile 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoCanale 
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo25.3 kN
Carico, dinamico13.2 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?