0215050209

0215050209
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 16 mm X 10 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Canale, 15400 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 28.00 mm (1.102 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 50.00 mm (1.969 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 15.00 mm (0.591 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 16 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGM
Spazzola Included
Codice articolo vite 0205000336-RL6000
Numero di avvii 2
Peso totale 0,200 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 15.400 N (3.462 lbf)
Carico, statico 27 kN (5.957 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?