0215050118

0215050118
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 5 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 21500 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 50.00 mm (1.969 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 32 mm
Avanzamento 5,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGM
Spazzola Included
Codice articolo vite 0205000316-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 0,500 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 21.500 N (4.833 lbf)
Carico, statico 49 kN (11.083 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?