0215050117

0215050117
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 5 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 21500 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 45.00 mm (1.772 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 45.00 mm (1.772 in)
L8 7.50 mm (0.295 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)