0215050114

0215050114
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 25 mm X 5 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 12300 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 40.00 mm (1.575 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 25 mm
Avanzamento 5,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGM
Spazzola Included
Codice articolo vite 0205000253-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 0,200 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 12.300 N (2.765 lbf)
Carico, statico 23 kN (5.058 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?