0215050112

0215050112
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 16 mm X 5 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 9300 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 28.00 mm (1.102 in)
D8 3.00 mm (0.118 in)
L2 34.00 mm (1.339 in)
L8 7.00 mm (0.276 in)
L9 7.00 mm (0.276 in)
L10 20.00 mm (0.787 in)