0215050111

0215050111
0215050111

KGM-N-5010-RH-E-EE, Ball Nut Only, KGM Style, 50 mm X 10 mm, Opzionale, RH, 0.084 Nut Backlash, Maximum, Steel, 68.7 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 0215050111 is sold in Europe. This same product is sold in North America under part number KGM-N-5010-RH-EE

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B]6 mm
[D1]72 mm
[D8]4 mm
[L10]36 mm
[L2]82 mm
[L8]11 mm
[L9]23 mm
[T]2.5 mm
corsa per giri dell’albero10 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere7.144 mm
Diametro delle viti, nominale50 mm
Gioco, max.0.084 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeNon disponibile 
MaterialeSteel 
Number of Circuits
PrecaricoOpzionale 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoGuarnizione singola 
Weight1.1 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo155.8 kN
Carico, dinamico68.7 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?