0215050110

0215050110
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 50 mm X 10 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 82000 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 75.00 mm (2.953 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 82.00 mm (3.228 in)
L8 11.00 mm (0.433 in)
L9 23.00 mm (0.906 in)
L10 36.00 mm (1.417 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 50 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola KGM
Spazzola Included
Codice articolo vite 0205000292-RL6000
Numero di avvii 1
Peso totale 0,900 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 82.000 N (18.434 lbf)
Carico, statico 153 kN (34.396 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?