0215050107

0215050107
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 10 mm, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, EUS, 33400 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 53.00 mm (2.087 in)
D8 4.00 mm (0.157 in)
L2 60.00 mm (2.362 in)
L8 10.00 mm (0.394 in)
L9 15.00 mm (0.591 in)
L10 30.00 mm (1.181 in)