0205000344-RL6000

0205000344-RL6000
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 32 mm X 10 mm, Direzione filetto: Destra, ±23 µm/300mm, Numero di avvii:

Taglio a misura:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 32.50 mm (1.280 in)
D2 27.30 mm (1.075 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)