0205000164-RL6000

0205000164-RL6000
Vite a ricircolo di sfere

Vite a sfere, 20 mm X 50 mm, Direzione filetto: Destra, ±23 µm/300mm, Numero di avvii: 5

Taglio a misura:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  To the nearest .01 mm


  • Per viti sottoposte a lavorazione meccanica personalizzata, inviare un disegno o una descrizione per ricevere un preventivo di una vite con lavorazione meccanica o di un gruppo vite e chiocciola.
  • Solo vite, senza chiocciola a sfere
  • È possibile ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto nella sezione Gruppo vite/chioccola a ricircolo di sfere, qui.
  • *Vedere Prodotti correlati per le opzioni di chiocciola a ricircolo di sfere compatibili

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 19.10 mm (0.752 in)
D2 16.40 mm (0.646 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 20 mm
Diametro di fondo 16,400 mm (0,646 in)
Avanzamento 50,0 mm
Lunghezza della vite filettata 6.000,00 mm
Accuratezza avanzamento 23 µm/300mm
Numero di avvii 5
Materiale Lega di acciaio
Dimensioni cuscinetti dei terminali 15 mm
Tipo filetto Rullata
Peso totale 0,002 kg/mm

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?