Skip to content Skip to navigation
Alberi tubolari

Alberi tubolari

La trasmissione ad alberi 60 Case® Tubular Lite™ LinearRace® di Thomson presenta un diametro interno cavo per ridurre peso e inerzia, il che la rende ideale per l'instradamento di fluidi, gas e cavi. Questi alberi in lega di acciaio rullata e cementata sono disponibili per uso immediato con fori radiali forati e filettati, distanziati per abbinarsi a guide di supporto standard 60 Case.

TROVA RAPIDAMENTE LA SOLUZIONE PER IL TUO ALBERO

PROVA LO STRUMENTO DI SELEZIONE

Panoramica

Specifiche alberi tubolari

 

  Intervallo
diametro
Durezza Materiale Lunghezza Finitura superficiale Rettilineità Coefficiente di rotondità Opzioni di placcatura
Alberi tubolari 3/4 - 4" Rockwell C 58 min. Acciaio AISI 52100, tubolare

Variabile fino a 202"
8 Ra micropollici max 0,001 in/ft cumulativa (standard) / 0,0005 in/ft cumulativa (speciale) 0,000080” max

Cromato


ARMOLOY


Ossido nero

Il vantaggio Thomson

Il vantaggio Thomson Da oltre 70 anni, Thomson produce trasmissioni lineari con rettifica di precisione per i suoi cuscinetti lineari Ball Bushing®.

  • Siamo uno dei pochi fornitori di componenti di movimento lineare a produrre i propri alberi.
  • Offriamo la più ampia selezione di trasmissioni ad albero lineari, non solo le dimensioni più diffuse.
  • Offriamo una soluzione completa di movimento lineare, non semplicemente un componente di un sistema lineare.
  • Offriamo la più ampia gamma presente sul mercato oggi di alberi, guide di supporto e supporti intermedi, in pollici e misure metriche.
  • Ottimizziamo costantemente i nostri processi nell'intento di garantire prestazioni ottimali dei cuscinetti e una durata estesa.
  • Effettuiamo migliaia di ore di test di laboratorio l'anno per riuscire a valutare in modo continuativo i nostri prodotti.

Per quanto tutti gli alberi possano sembrare uguali a un occhio profano, esistono significative differenze di prestazione che dipendono dagli standard adottati dal produttore e dai processi di produzione utilizzati per ottenerli. La trasmissione 60 Case di Thomson è stata sviluppata e viene migliorata continuamente alla luce del nostro obiettivo di garantire uniformità di finitura, rotondità, rettilineità, durezza e cementazione per le esigenze di un cuscinetto lineare. A differenza delle comuni trasmissioni ad alberi, le trasmissioni 60 Case di Thomson sono prodotti con i più elevati standard di qualità in impianti certificati ISO 9000:2000. Le nostre tecniche migliorano costantemente grazie a un know-how brevettato, ottenuto dedicando più di 70 anni alla progettazione. L'utilizzo di cuscinetti a sfere radiali con la trasmissione 60 Case di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.

Articoli tecnici

back to top