Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le unità lineari telescopiche Thomson MovoZ sono progettate come colonne sollevatrici e possono essere usate in verticale, orizzontale, ad applicazioni per capovolgere (solo per modelli Z2 ). Il sistema di azionamento poco ingombrante offre una serie di funzionalità che consentono un movimento preciso e continuo . Le unità vengono fornite sia con un doppio profilo (Z2) che con un triplo profilo(Z3).
Specifiche/dimensione albero | Z2 | Z3 |
---|---|---|
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) |
Tipo di vite | vite a circolazione di sfere con singola chiocciola a sfere | vite a circolazione di sfere con singola chiocciola a sfere |
Corsa massima (Smax): mm (in) | 1500 (59) | 1500 (59) |
Velocità massima: m/s (in/s) | 1,25 (49) | 1,25 (49) |
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) | 8 (315) | 8 (315) |
Ripetibilità: ± mm (in) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) |
Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) diametro/passo vite (mm) 25/10, 25/25 diametro/passo vite (mm) 32/20 |
3000 (50) 2500 (42) |
3000 (50) 2500 (42) |
Campo di temperatura: °C (°F) | da -20 a 70 (da -4 a 158) | da -20 a 70 (da -4 a 158) |
Carico dinamico max. (Fz): N (lbf) diametro/passo vite (mm) 25/10, 25/25 diametro/passo vite (mm) 32/20 |
5000 (1124) 7500 (1686) |
5000 (1124) 7500 (1686) |
Massima coppia di carico dinamico (Mx): Nm (lbf-in) unità completa |
700 (6196) | 2000 (17702) |
Massima coppia di carico dinamico (My): Nm (lbf-in) unità completa |
700 (6196) | 2000 (17702) |
Massima coppia di carico dinamico (Mz): Nm (lbf-in) unità completa |
330 (2921) | 330 (2921) |
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) diametro/passo vite (mm) 25/10, 25/25 diametro/passo vite (mm) 32/20 |
1000 (225) 1200 (270) |
1000 (225) 1200 (270) |
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) diametro/passo vite (mm) 25/10, 25/25 diametro/passo vite (mm) 32/20 |
45 (398) 93 (823) |
45 (398) 93 (823) |
Versioni della vite (diametro / passo): mm (in) | 25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
Peso: kg (lb) dell'unità con corsa pari a zero, viti a sfere ø25mm dell'unità con corsa pari a zero, viti a sfere ø32mm di ogni 100 mm di corsa, viti a sfere ø25mm di ogni 100 mm di corsa, viti a sfere ø32mm |
19,0 (41,9) 23,64 (52,1) 2,50 (5,5) 2,80 (6,2) |
21,14 (46,6) 22,65 (49,9) 4,20 (9,3) 4,50 (9,9) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Movopart M50 Sizing & Selection Calculation (Release 10) | 412 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB | |
Handling Components | 3743 KB | |
Handling Components | 2030 KB | |
Handling Components | 3472 KB |
MovoZ Z2 Installation and Service | 459 KB | |
MovoZ Z3 Installation and Service | 547 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].