Skip to content Skip to navigation
WZ VARIOLine (Legacy)

WZ VARIOLine (Legacy)

Le unità VarioLine WZ60/80 sono progettate per le applicazioni di movimentazione dove servono delle forze laterali aumentate.  Essendo un azionamento con vite a sfera lineare completamente integrato lineare con un sistema di guide con cuscinetto a sfere, viene utilizzato un pistone a slitta per la trasmissione della forza di avanzamento. Il filetto alto della vite rendere possibile la combinazione dell'alta velocità e del movimento di alta precisione.

Panoramica

Specifiche per WZ (VARIOLine):

Specifiche/dimensione albero WZ60 WZ80
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Tipo di vite vite a sfera con chiocciola singola vite a sfera con chiocciola singola
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 400 (15,8) 500 (19,7)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 1,5 (59) 1,5 (59)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,02 (0,0008) 0,02 (0,0008)
Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) 3000 (50) 3000 (50)
Limiti temperatura di funzionamento: °C (°F) Da 0 a 80 (da 32 a 176) Da 0 a 80 (da 32 a 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 2800 (630) 3500 (787)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) 2000 (450) 3000 (674)
Carico dinamico max. (Fz):N (lbf) 2000 (450) 3000 (674)
Massima coppia di carico dinamico (Mx):
Nm (lbf-in)
50 (443) 150 (1328)
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) 500 (112) 700 (157)
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) 30 (266) 55 (487)
Diametro vite a sfera: mm (in) 20 (0,79) 25 (0,98)
Passo vite a sfera: mm (in) 5, 20, 50
(0,20, 0,80, 2,0)
5, 10, 20, 50
(0,20, 0,40, 0,80, 2,0)
Peso: kg (lb)
di unità con corsa pari a zero
di ogni 100 mm di corsa
dello stelo con corsa pari a zero
di ogni 100 mm di stelo
4,5 (9,9)
0,77 (1,7)
1,8 (4,0)
0,26 (0,6)
7,5 (17)
1,35 (3,0)
3,0 (6,6)
0,5 (1,1)

Caratteristiche principali di WZ:

  • Design ottimizzato con metodo FEM per la massima potenza
  • Chiocciola singola senza gioco
  • Finecorsa regolabili
  • Design compatto
  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Azionamento con vite a ricircolo di sfere
  • Guide a circolazione di sfere
  • Carichi laterali elevati
back to top