Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli attuatori senza stelo superiore Thomson Tollobelt sono disponibili con trasmissione a cinghia, con design a rullo guidato testato e provato nelle applicazioni ad alta velocità di movimentazione. Questi sistemi a peso leggero senza stelo possono essere sincronizzati tramite alberi intermedi e possono montare fino a quattro carrelli per unità.
Specifiche/dimensione albero | TBR1 | TBR2 | TBR3 | TBR4 |
---|---|---|---|---|
Peso per carrello: kg (lb) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) |
Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) |
Movimento: mm/giro (in/giro) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) |
Temperatura ambiente: °C (°F) | da -20 a 70 (da -4 a 158) |
da -20 a 70 (da -4 a 158) |
da -20 a 70 (da -4 a 158) |
da -20 a 70 (da -4 a 158) |
Peso con carrello singolo: kg/m (lb/in) | 11,5 + L x 6,3 (0,6 + L x 0,4) |
13,5 + L x 9,1 (0,8 + L x 0,5) |
13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) |
13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) |
Corsa massima: m (in) | 15 (591) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Max. Fx: N (lbf) | 800 (180) | 1250 (281) | 1250 (281) | 1250 (281) |
Max. Fz: N (lbf) | 3000 (674) | 6000 (1349) | 6000 (1349) | 6000 (1349) |
Velocità massima: m/s (in/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
Ripetibilità: ± mm (in) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) |
Risoluzione: mm (in) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) |
Handling Components | 3743 KB | |
Handling Components | 2030 KB | |
Handling Components | 3472 KB |
Tollobelt TBT Installation and Service | 730 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].