Skip to content Skip to navigation
Unità lineari 2RB (SUPERSlide)

Unità lineari 2RB (SUPERSlide)

Le piastre di posizionamento 2RB (SUPERSlide) di Thomson sono sistemi a supporto continuo e intermittente con gruppi integrati di viti in unità di misura standard metriche e inglesi. Basate sulla tecnologia Round Rail di Thomson, queste unità sono adatte ad applicazioni che richiedono una certa resistenza e rigidità.

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Specifiche di 2RB:

Specifiche/dimensione albero 2RB12 2RB16
Dimensioni del profilo (larghezza x altezza): mm (in) 130 x 40 (5,1 x 1,6) 160 x 48 (6,3 x 1,9)
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 1951 (76,8) 2815 (110,8)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 0,47 (18,5) 0,73 (28,7)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Precisione: mm/ 300mm (in/12in) 0,025 (0,001) 0,025 (0,001)
Velocità di ingresso massima: giri/m 2800 2200
Limiti temperatura di funzionamento: °C (°F) -20 ~ 80 (-4 ~ 176) -20 ~ 80 (-4 ~ 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 2100 (472) 2998 (674)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) 880 (197,8) 2588 (582)
Carico dinamico max. (Fz): N (lbf) 1760 (396) 5176 (1164)
Coppia di carico dinamico (Mx): Nm (lbf-in) 65,5 (580) 243 (2151)
Coppia di carico dinamico (My): Nm (lbf-in) 76,8 (680) 299 (2646)
Coppia di carico dinamico (Mz): Nm (lbf-in) 38,4 (340) 150 (1328)
Forza albero motore (Frd): N (lbf) 533 (120) 533 (120)
Coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) 1,86 (16,5) 2,66 (23,5)
Diametro della vite: mm (in) 16 (0,63) 20 (0,79)
Passo della vite: mm (in) 5, 10 (0,2, 0,4) 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8)
Peso: kg (lb)
di unità con corsa pari a zero
ogni 100 mm di corsa
di ogni slitta

3,88 (8,55)
0,93 (2,05)
1,32 (2,91)

6,17 (13,6)
1,44 (3,18)
2,25 (4,96)

Caratteristiche principali di 2RB:

  • LinearRace supportato continuamente e pre-allineato
  • Cuscinetto a sfere radiali Super Smart
  • Gruppo vite a sfera integrato
  • Slitta dotata di slot a T con quattro fori di montaggio
  • Velocità fino a 1.000 mm/s
  • Carichi di spinta fino a 3000 N
  • Intagli a T nel sistema di montaggio di base
  • Capacità di lunga durata
  • Tergipista a doppia azione

Caratteristiche principali dell'opzione 2RB:

  • Sistema di lubrificazione
  • Coperture per i soffietti
  • Pacchetti finecorsa
  • Prolunghe albero con viti a sfere a montaggio radiale
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top