Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La tavola di posizionamento 2DB (SuperSlide) di Thomson rappresenta un sistema continuamente supportato pensato per le applicazioni rigide di movimentazione di carichi da medi a pesanti. La tavola è pre-assemblata e pre-allineata di fabbrica per l'immediata installazione con viti di montaggio attraverso la base. Un assemblaggio di vite di comando o una vite a sfere integrata con montaggio del motore NEMA standard è supportata in un pacchetto LinearRace® Rail doppio.
Specifiche/dimensione albero | 2DB08 | 2DB12O | 2DB12J | 2DB16O | 2DB16J |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profilo (LxH): in (mm) |
4,50 x 1,625 (114,3 x 41,28) |
6,00 x 2,125 (152,4 x 53,98) |
6,00 x 2,562 (152,4 x 65,08) |
7,5 x 2,625 (190,5 x 66,68) |
7,5 x 3,062 (190,5 x 77,78) |
Tipo di vite | Vite di comando | Vite a sfere | |||
Slitta | integrata | integrata | integrata | modulare | |
Lunghezza corsa massima: in (mm) |
41 (1041) | 63 (1600) | 63 (1600) | 84,5 (2146) | 84,5 (2146) |
Velocità lineare massima: in/s (mm/s) |
33,3 (850) | 10,0 (254) | 25,0 (635) | 8,3 (211) | 41,67 (1058) |
Accelerazione massima: in/s2 (m/s2) |
385 (9,8) | 385 (9,8) | 385 (9,8) | 385 (9,8) | 385 (9,8) |
Carico dinamico massimo (Fx): lbf (N) |
20 (89) | 190 (845) | 375 (1668) | 350 (1557) | 350 (1557) |
Carico dinamico massimo (Fy): lbf (N) |
168 (747,3) | 1058 (4706) | 1058 (4706) | 1777 (7904) | 1777 (7904) |
Carico dinamico massimo (Fz): lbf (N) |
336 (1495) | 2115 (9408) | 2115 (9408) | 3555 (15813) | 3555 (15813) |
Massima coppia dinamica (Mx): lb-in (Nm) |
500 (56,5) | 4150 (469) | 4150 (469) | 8850 (999,9) | 8877 (1003) |
Massima coppia dinamica (My): lb-in (Nm) |
500 (56,5) | 4150 (469) | 4150 (469) | 8450 (954,7) | 8098 (915) |
Massima coppia dinamica (Mz): lb-in (Nm) |
250 (28,3) | 2071 (234) | 2071 (234) | 4195 (474) | 4053 (458) |
Velocità di ingresso massima: Giri/m | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
Massima forza albero motore: lbf (N) |
50 (222) | 120 (533) | 120 (533) | 120 (533) | 120 (533) |
Massima coppia albero motore: lb-in (Nm) |
3,54 (0,40) | 6,73 (0,76) | 33,19 (3,75) | 12,93 (1,46) | 30,98 (3,5) |
Precisione: in/12 in (mm/300 mm) |
0,007 (0,18) | 0,002 (<0,050) | 0,002 (<0,050) | 0,002 (<0,050) | 0,002 (<0,050) |
Temperatura di esercizio: °C (°F) |
da -4 a 176 (da -20 a +80) | ||||
Diametro della vite: in (mm) |
0,375 (9,525) | 0,5 (12,7) | diametro in pollici: 0,5 in diametro in sistema metrico: 12 mm |
pollici: 0,75 sistema metrico: 0,20 |
0,631 (16) 0,750 (19) |
Passo della vite: in (mm) |
0,1/0,25/0,5 /0,75/1 (2,54/6,35/ 12,7/19/25,4) |
passi in pollici: 0,2 in passi in sistema metrico: 5,0 mm |
0,5 (12,7) | passi in pollici: 0,2 in passi in sistema metrico: 5,0 mm |
0,5 (12,7) 1,0 (25,4) |
Peso: lb (kg) di unità con corsa pari a zero ogni 100 mm di corsa di ogni slitta |
5,93 (2,69) 1,16 (0,53) 1,89 (0,86) |
13,17 (5,97) 2,30 (1,04) 4,29 (1,95) |
13,58 (6,16) 2,30 (1,04) 4,85 (2,2) |
26,74 (12,13) 3,86 (1,75) 8,61 (3,91) |
25,73 (11,67) 3,86 (1,75) 7,70 (3,49) |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].