Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
L'attuatore Electrak 2 azionato da vite acme lineare è un modello economico progettato per le applicazioni con carico relativamente leggero. Quest'ultimo incorpora la maggior parte delle funzionalità presenti nei modelli a prezzi più elevati, ma utilizza sistema di azionamento a vite acme pesante. La vite Acme è autobloccante, e quindi non ha bisogno di un freno per evitare inversioni del carico. Una frizione incorporata per il sovraccarico si inserisce quando il carico limite impostato in fabbrica viene superato.
Specifiche delle prestazioni | Electrak 2 | |
---|---|---|
Tensioni di ingresso (VDC) | 12 | |
Massima lunghezza della corsa: mm (in) | 305 mm (12 in) 610 mm (24 in) *contattare il produttore |
|
Massimo carico dinamico: N (lbf) | 1110 (250) | |
Massimo carico statico: N (lbf) | 4450 (1000) | |
Velocità massima a vuoto: mm/s (in/s) | 31 (1,2) | |
Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) | 25 (1,0) | |
Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) | 25% | |
Tipo di vite | Acme | |
Temperatura di funzionamento: ºC (ºF) | da -25 a +65 (-15 to +150) | |
Classe di protezione | IP65 | |
I controlli compatibili | variano da un modello all'altro Usa il nostor selettore di prodotti per una selezione corretta |
Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
Attuatori lineari | 9795 KB | |
Attuatori lineari | 4558 KB | |
Attuatori lineari | 2688 KB |
Electrak 2 Series Installation & Operation Manual | 662 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].