Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak 1LL

Attuatori Electrak 1LL (a lunga durata)

Thomson continua con il suo grande supporto per i nostri clienti attuali attraverso le nostre gamme di prodotti tradizionali.  Suggeriamo ai nostri clienti di contattare il nostro team di vendita per discutere l'offerta di prodotti nuovi e migliorati.  L'attuatore   Electrak 050 è il sostituto da noi raccomandato per l'attuatore tradizionale Electrak 1LL.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni Electrak 1LL  (a lunga durata)
Tensione in ingresso:  VDC 12, 24
Massimo carico dinamico:  N (lbf) 340 (75)
Velocità massima:  mm/s (in/s) 76 (3,0)
Lunghezza di corsa massima:   mm (in) 152 (6.0)
Classe di protezione IP65
Configurazione di montaggio Con cavallotto
Tipo di vite Acme
Ricambio raccomandato Electrak 050
back to top