Skip to content Skip to navigation
Attuatori Electrak 100

Attuatori Electrak 100

Thomson continua con il suo grande supporto per i nostri clienti attuali attraverso le nostre gamme di prodotti tradizionali..  Suggeriamo ai nostri clienti di contattare il nostro team di vendita per discutere l'offerta di prodotti nuovi e migliorati.  Vedere la tabella qui sotto per i nostri ricambi raccomandati per l'attuatore tradizionale Electrak 100 .

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche delle prestazioni Electrak 100
Tensione in ingresso:  VDC 24
Massimo carico dinamico:  N (lbf) 6800 (1500)
Velocità massima:  mm/s (in/s) 48 (1.9)
Lunghezza massima di corsa:  mm (in) 600 (24)
Classe di protezione IP65
Configurazione di montaggio Montaggio del tubo
Tipo di vite Sfera
Ricambio raccomandato Electrak 10
back to top