Interruttori DPDT
La maggior parte degli attuatori Thomson richiede almeno l'uso di un interruttore e due poli e due uscite a distanza. Per assistere meglio i nostri clienti, forniamo due versioni di interruttore DPDT (con o senza involucro) per lavorare direttamente con le nostre unità di attuatori .L'etichetta con lo schema di cablaggio ed una posizione centrale "OFF" sono inclusi.
Specifiche: - Max. tensione: 270 VAC
- Max. corrente: 15 A
- Part Number (con/senza involucro): 830-8004-016
- Part Number (con/senza involucro): 6932-101-054
- Classe di protezione: NEMA 1 (versione dell'involucro)
Nota: Non tutte le unità di controllo sono disponibili per ogni modello di attuatore .