Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson ora offre un'unità piccola e leggera a 24 VDC nella sua gamma di controlli DCG . I controlli DCG sono provvisti di un sensore di posizione (ELS) incorporato per fermare il movimento dell'attuatore a metà della corsa ed alla fine della corsa. Inoltre, è possibile il funzionamento sincrono di diversi attuatori dotati di encoder .
Specifications | DCG-150 | DCG-160 | DCG-170 | DCG-180 | DCG-190 | DCG-280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione in ingresso (VAC) | 115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
Frequenza in ingresso (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensione in uscita (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corrente in uscita(A) | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 x 8 |
Temp. di funzionamento (°C) | da +5 a +45 | da +5 a +45 | da +5 a +45 | da +5 a +45 | da +5 a +45 | da +5 a +45 |
% tempo ciclo @ 25° (77°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Periodo ON massimo (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Attuatori compatibili | 1, 1SP, 050 | LM80V | 150, LM80H | TC16 | Multipli | 2 x TC16 |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 9799 KB | |
Attuatori lineari | 3296 KB | |
Attuatori lineari | 3264 KB |
DCG Actuator Control Installation | 109 KB | |
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation | 143 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].