Skip to content Skip to navigation
Controlli AC-247 ELS

Controlli AC-247 ELS

Compatto, robusto e leggero, il controllo AC-247 ELS può lavorare sia a 12 o 24 VDC.  Questi controlli DCG sono provvisti di un sensore di posizione (ELS) incorporato per fermare il movimento dell'attuatore a metà della corsa ed alla fine della corsa.  E' disponibile una connessione per una pulsantiera  opzionale.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

Specifiche AC-247 ELS AC-247 ELS AC-247 ELS
Versioni D604 110 D604 111 D604 112
Tensione in ingresso (VDC) 12, 24 12 24
Tensione in uscita (VDC) 12, 24 12 24
Corrente in uscita(A) @ 12/24 VDC 10/5 12 / - - / 8
Tempo ciclo massimo @ 25 °C 10 10 10
Classe di protezione IP54 IP54 IP54
Certificazione CE CE CE
Weight (kg) 0.3 0.3 0.3
Attuatori compatibili 1, 1SP, 050, LM80V, LM80H

Caratteristiche dei controlli AC-247 ELS

  • Sensore di posizione elettronico
  • Ingresso per il connettore di una pulsantiera
  • Pulsantiera DCG14-1H (opzionale)
back to top