Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson offre il controllo AC-063 per l'uso con i suoi attuatori Electrak PPA, Electrak 10, e DMD. Resistente e robusto , può lavorare nelle condizioni più difficili, con una recinzione in plastica dura. Le variazioni includono gli ingressi AC o DC, con o senza gli ingressi per sensore di posizione, e con o senza pulsantiere di controllo.
AC-063B | AC-063BC | AC-063C | |
---|---|---|---|
Versioni | DC24-1B DCA24-1B |
DC24-1BC DCA24-1BC |
DC24-1C DCA24-1C |
Tensione in ingresso | 12-36 VDC | 12-36 VDC | 230 VAC @ 50Hz |
Tensione in uscita(VDC) | 12-36 VDC | 12-36 VDC | 24 VDC |
Corrente in uscita (A) @ 12/24/36 VDC | 30/17/12 | 30/17/12 | 17 |
Tempo ciclo massimo @ 25 °C | 10 | 10 | 10 |
Classe di protezione | IP65 | IP54 | IP54 |
Ingressi per sensore di posizione | DCA24-1B | DCA24-1BC | DCA24-1C |
Peso (kg) | 0.4 | 0.4 | 3.0 |
Pulsantiera di controllo inclusa | No | Yes | Yes |
Attuatori compatibili | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD |
Attuatori lineari | 5661 KB | |
Attuatori lineari | 9799 KB | |
Attuatori lineari | 3296 KB | |
Attuatori lineari | 3264 KB |
AC-063 Actuator Control Installation | 76 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].