第十六届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会(AMTS)落下帷幕,为期四天的展会中,THOMSON迎来了老朋友,更加结识了新的朋友。人潮涌动的客户们不仅展示了对汽车先进技术的喜爱,更加预示着汽车行业的无限机遇。 THOMSON的展位上,装有THOMSON PC系列电缸的压机、进行往返运动的Move part直线模组以及色彩鲜明的螺旋升降机吸引着过往的客户朋友们驻足观看咨询。
THOMSON汽车装配展
THOMSON行业应用和解决方案广泛应用在汽车生产线上的定位、夹紧、焊接、检测、搬运、抓取、剪裁等领域。 压机应用-精密直线执行器(电缸) 伴随着汽车行业的飞速发展,零件成形性好、尺寸稳定、精度高、刚度大、能耗低、噪声小、生产节拍快、操作简单及少维修等等的优势使得配有电缸的伺服压机正在进入千万条生产线中。这次THOMSON就在AMTS展出了装有PC系列电缸的压机系统。
伺服压机电动缸
THOMSON PC系列电缸体积小巧,推力却能达到600kg。再加上最高能达到0.01mm的精度以及1.66m/s的速度,让其成为压装行业的新宠儿。不仅如此,PC电缸接线简单,无需过多的维护,连接方式多样,使用寿命长,能够达到IP65的防护等级。
在汽车行业的生产制造中,除了压机上的应用,THOMSON电缸还在轮胎搬运机械手、整车测试(测试时代替脚踏压力部位)、轮胎均匀性平行度检测机上有非常突出的表现,博得客户的赞誉。
汽车生产线应用-直线运动单元(直线模组)
THOMSON提供广泛系列的直线运动单元,驱动力最大可达12000N,速度最高到10m/s,皮带驱动单元的行程最长到12m,丝杠驱动型达到11m。
本次展出的是Movopart M系列直线运动系统,该系统具有皮带+滑轨结构可在高粉尘环境下使用。此外,自润滑的滑轨导轨无需维护,已获专利的自调节磁密封不锈钢防尘带,可避免污垢、灰尘进入单元。作为最具性价比与通用性的产品已经全部实现本地化生产与组装,可以提供极具竞争力的定制化、货期与服务。
直线模组
而在汽车生产及制造领域中,高负载、高重复定位精度使得THOMSON直线模组在汽车座椅焊接、汽车生产线上垂直提升/放下车架或车身、斜裁机、直裁机以及汽车零部件包装设备搬运等方向也有突出的表现。
汽车装配
AGV举升应用-蜗轮丝杠直线推杆(螺旋升降机)
THOMSON大负载的螺旋升降机在汽车生产线的垂直和水平方向上有独到的应用,不论是智能搬运AGV还是生产线车架夹紧和定位保持,该产品都能实现精准的位置和力的控制。最大50吨的提升力,可实现多轴同步运动,同时自带安全自锁功能,可以保持位置固定。
丝杆升降机应用在AGV
丝杠升降机
2021年,恰逢THOMSON75周年,多年来,我们风雨兼程,初心不改。感恩遇到的新老顾客朋友们,接下来的日子里,THOMSON将会把更加优秀的解决方案展示给广大客户,协助客户创造更大的价值。