Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Was ist Gewindeteilung?

Die Gewindeteilung bezeichnet den Abstand zwischen demselben Punkt an benachbarten Gewindegängen einer Spindel und wird bei zölligen Gewinden als TPI (Threads Per Inch) oder „Gang pro Zoll“ angegeben. Mit einer Gewindelehre zur Überprüfung der Steigung erhalten Sie einen Näherungswert auf Basis bereits ermittelter Gewindestandards. Für einen genauen Wert müssen Sie per Schieblehre den Abstand zwischen den Scheitelpunkten von zwei Gewindegängen messen.

Sie können die Gewindeteilung auch berechnen, indem Sie die Gesamtlänge des Gewindes messen und die Anzahl der Gewindegänge zählen. Dann dividieren Sie die Gewindelänge durch die Anzahl der Gewindegänge, um die Teilung zu erhalten.

GT = L / n

 GT = Gewindeteilung
 L   = Länge
 n   = Anzahl d. Gänge

 

Berechnen Sie die TPI mittels Division der Anzahl der Gänge (n) durch die Gesamt-Gewindelänge (L).

TPI = n / L

 TPI = Threads Per Inch
 n = Anzahl d. Gänge
 L = Gewindelänge

 

FINDEN SIE IHREN GLEITGEWINDETRIEB

PROBIEREN SIE DAS AUSWAHLTOOL

 

FINDEN SIE IHREN KUGELGEWINDETRIEB

PROBIEREN SIE DAS AUSWAHLTOOL

 

Zum Seitenanfang